发布您的产品
Dome waste valve ZANMW900
Dome waste valve ZANMW900

    Dome waste valve ZANMW900

    Dome waste valve, stainless steel/plastic stem valve, chrome-plated plug, with strainer, connection G 1 1/4 B.
    规格
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    技术规格
    • 唯一参考2000100861
    • 产品系列Wash basins
    • 产品组Complementary parts wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-15
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)65
    • 深度 (mm)65
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.07
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 说明Wash basins wastes

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲