发布您的产品
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    Boot cleaning unit made of resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface, anthracite color. With height-adjustable feet, galvanized folding grid, manual brush with lever valve, grab handle, sole-cleaning brushes, spray arrays and DN 15 foot valve. With DN 100 waste outlet unit and sludge bucket. Dimensions 600 x 425-450 x 900 mm (W x H x D)
    规格
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1340 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    技术规格
    • 唯一参考2000101083
    • 产品系列Special cleaning units
    • 产品组合Shoe and boot cleaning units
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-09-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1340
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)900
    相关
    • 主材料矿物
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)39.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 说明Janitorial sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙