发布您的产品
Eye shower FAID100
Eye shower FAID100

    Eye shower FAID100

    Eye and face-wash fountain for table-top installation, inclined 20° forward
    规格
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Table assembly
      Drip pan NO
    技术规格
    • 唯一参考2000101100
    • 产品系列Emergency showers
    • 产品组Eye cleaning taps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-18
    • 版本号1
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.29
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 说明Eye wash fountains
    • OmniClass 编号23-29 37 13 15
    • OmniClass 标题Combination Emergency Eye Wash Stations

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲