发布您的产品
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    规格
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    技术规格
    • 唯一参考2000101123
    • 产品系列Urinals / WC
    • 产品组Complementary parts urinals / wc
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)365
    • 宽度 (mm)38
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)0.19
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 说明Slab urinals

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲