发布您的产品
RODAN waste disposal flap RODX605TT
RODAN waste disposal flap RODX605TT

    RODAN waste disposal flap RODX605TT

    Waste disposal flap for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, self-closing disposal flap, without waste container. Dimensions 330 x 53 x 195 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      195.00 mm
      Overall height      53.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    技术规格
    • 唯一参考2000101211
    • 产品系列Accessories
    • 产品组Waste bins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)53
    • 宽度 (mm)330
    • 深度 (mm)195
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 垃圾桶
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 说明Waste bins

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲