发布您的产品
Flushing pipe ZAQUA057
Flushing pipe ZAQUA057

    Flushing pipe ZAQUA057

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. Straight
    规格
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank No
    技术规格
    • 唯一参考2000101459
    • 产品系列Flushing systems
    • 产品组Complementary parts flushings
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)200
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.08
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 说明Urinal flush pipes

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲