发布您的产品
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    规格
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    技术规格
    • 唯一参考2000102739
    • 产品系列Urinals / WC
    • 产品组Complementary parts urinals / wc
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)365
    • 宽度 (mm)340
    • 深度 (mm)150
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 说明Slab urinals

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲