Single urinal, hidden mounting with stainless steel rods through wall (service room behind needed), stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN80, hidden screws, incl. wall fixing bolts. 4 liter flush. With stainless steel spreader 1/2", hidden mounting with stainless steel rods through wall and ring sensor.
Dimensions 313 x 732 x 341 mm (W x H x D)
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 乌克兰 | 澳大利亚 | 加拿大 | 南非 |
俄罗斯 | 美国 | |||
克罗地亚 | ||||
匈牙利 | ||||
卢森堡 | ||||
塞尔维亚 | ||||
奥地利 | ||||
德国 | ||||
意大利 | ||||
拉脱维亚 | ||||
捷克共和国 | ||||
斯洛伐克 | ||||
斯洛文尼亚 | ||||
比利时 | ||||
法国 | ||||
波兰 | ||||
爱尔兰 | ||||
爱沙尼亚 | ||||
瑞典 | ||||
瑞士 | ||||
立陶宛 | ||||
罗马尼亚 | ||||
芬兰 | ||||
英国 | ||||
荷兰 | ||||
西班牙 |