发布您的产品
Wash trough MIRANIT SOLX1200
Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Miranit resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface(temperature resistant up to 80°C). Integral tap deck with integrated brackets and holes for fixing, mounting material,(hanger bolts and dowels), waste kit and mounting template included. No Tap holes (tap drill points marked underneath) with overflow. Colour Alpine white 2 wash places Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    技术规格
    • 唯一参考2030005452
    • 产品系列Wash basins
    • 产品组合Wash troughs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)170
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)480
    相关
    • 主材料矿物
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)36
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 说明Wash troughs

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙