发布您的产品
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    规格
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    技术规格
    • 唯一参考2030020577
    • 产品系列Urinals / WC
    • 产品组Complementary parts urinals / wc
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-09-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)365
    • 宽度 (mm)37
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.19
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 说明Slab urinals

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲