发布您的产品
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    Single washbasin VARIUScare made of MIRANIT resin-bonded mineral material. Colour Alpine white. Wheelchair accessible, with integrated gripping edge. Seamless moulded bowl, without overflow. With tap hole, integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Mounting material included. Dimensions 650 x 120 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 600 x 80 x 420 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code      Miranit
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      650.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    技术规格
    • 唯一参考2030020958
    • 产品系列Wash basins
    • 产品组合Wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)120
    • 宽度 (mm)650
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料矿物
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙