发布您的产品
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    规格
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    技术规格
    • 唯一参考2030027861
    • 产品系列Urinals / WC
    • 产品组Complementary parts urinals / wc
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-09-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)200
    • 宽度 (mm)680
    • 深度 (mm)680
    相关
    • 主材料聚苯乙烯(EPS)
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)2.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 说明WC squatting pans

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲