发布您的产品
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for heightening of fitting housing at 140 mm, for F5S self-closing pillar taps and pillar mixer. Polished chromium-plated brass.
    规格
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    技术规格
    • 唯一参考2030041519
    • 产品系列Taps
    • 产品组Complementary parts taps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)140
    • 宽度 (mm)50
    • 深度 (mm)55
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.98
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲