发布您的产品
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm thermostatic mixer DN 15, electronically controlled, for installation in walls, for depth compensation up to 25 mm.
    规格
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    技术规格
    • 唯一参考2030044782
    • 产品系列Showers
    • 产品组Complementary parts showers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)53
    • 宽度 (mm)53
    • 深度 (mm)25
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.45
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲