发布您的产品
SIRIUS wash trough BS315N
SIRIUS wash trough BS315N

    SIRIUS wash trough BS315N

    SIRIUS washtrough with 2 basins for wall mounting, stainless steel, satin finished surface, material thickness of trough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, seamlessly welded side panels with integrated wall brackets, front panel with rubbing board, 70 mm lowered tap landing, no overflow, 40 mm rear upstand, 2 central wastes, G 1 1/2 B plastic standpipe strainers (x2), removable corner protection plates, includes fixings. Dimensions 1420 x 346 x 500 mm (W x H x D) Bowl dimensions 670 x 306 x 390 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 346.00 mm
      Overall width 1,420.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 306.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Number of wash places 2.00000
      Brushes Without brushes
      Type of utility sink Multi purpose sink

    技术规格
    • 唯一参考2030045755
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Multi purpose sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)346
    • 宽度 (mm)1420
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)13.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 说明Janitorial sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙