发布您的产品
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    规格
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    技术规格
    • 唯一参考2030051217
    • 产品系列Showers
    • 产品组Complementary parts showers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)900
    • 宽度 (mm)114
    • 深度 (mm)71
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 说明Shower fittings package
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲