只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
F5S Therm shower panel made of stainless steel for wall mounting with DN 15 self-closing thermostatic mixer and connecting nozzles for the shower head. Hydraulically controlled, for connection to hot water and cold water. Shower valve with integrated FRAMIC self-closing cartridge, thermostat and mechanism for an optional water hygiene unit for automatic water hygiene flushing, program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid-operated flush valve cartridge required) and storage of statistical data. FRAMIC self-closing cartridge, low maintenance and stagnation free, with ceramic disc technology, self closing, flow pressure independent due to the medium-independent design. Stepless adjustment of flow duration. Thermostat with metal handle, an adjustable and turn-proof temperature stop and an option for manual thermal disinfection. All-metal construction, visible parts high-polished or chrome-plated. Connecting nozzles for the required additional DN 15 Franke shower head with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min. Housing made of stainless steel with raised function surface and plastic cover caps. Connecting hoses with lockable water volume control with backflow preventer and strainer.
Dimensions of housing 235 x 1160 x 90 mm (W x H x D)
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 乌克兰 | 澳大利亚 | 加拿大 | 南非 |
俄罗斯 | 美国 | |||
克罗地亚 | ||||
匈牙利 | ||||
卢森堡 | ||||
塞尔维亚 | ||||
奥地利 | ||||
德国 | ||||
意大利 | ||||
拉脱维亚 | ||||
捷克共和国 | ||||
斯洛伐克 | ||||
斯洛文尼亚 | ||||
比利时 | ||||
法国 | ||||
波兰 | ||||
爱尔兰 | ||||
爱沙尼亚 | ||||
瑞典 | ||||
瑞士 | ||||
立陶宛 | ||||
罗马尼亚 | ||||
芬兰 | ||||
英国 | ||||
荷兰 | ||||
西班牙 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。