发布您的产品
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit ready for connection with 2 wash places, for wall mounting, for connection to hot and cold water from right or left at rear. Housing made of stainless steel, satin finished with pre-assembled fitting connection blocks and connection options for power supply to electronic fittings, stainless steel piping, hanging rail and mounting materials. Dimensions of housing 1200 x 173 x 72 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    规格
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    技术规格
    • 唯一参考2030064892
    • 产品系列Taps
    • 产品组Fitting units
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-02-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)173
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)72
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)9.84
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙