发布您的产品
Smart Urinal sensor F5EF3008
Smart Urinal sensor F5EF3008

    Smart Urinal sensor F5EF3008

    F5 smart urinal sensor for overhead installation for central flushing of urinal systems in a room. Control module designed with white plastic housing, for multiple simultaneous user detection and touch-free triggering of flushing programmes for connected F5 smart urinal units via wireless communication. Option to connect up to 20 F5 smart urinal units. The area covered by the sensors is dependent on the ceiling height. Activated, washing area-dependent hygiene flushing 24 hours after last activation and saving of statistical data. Commissioning and flushing programme selection and parametrisation for each smart urinal unit via the necessary app, installed on Bluetooth®-enabled mobile devices from Android 7 or iOS 11. Connection voltage 110–240 V AC, 50/60 Hz Protection class IP20 Area covered 5 x 2.5 m at ceiling height 3 m Housing dimensions 160 x 35 mm (D x H)
    规格
    • Parameterization app
      Type of mounting ceiling mounting
      Basic colour white
      Connection voltage 110-240 V AC, 50/60 Hz
      Protection class IP20
      Area covered 5 x 2.5 m at ceiling height 3 m
      Housing dimensions 160 x 35 mm (D x H)
    技术规格
    • 唯一参考2030067530
    • 产品系列Flushing systems
    • 产品组合Electronic urinal flushing systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-09-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)35
    • 宽度 (mm)160
    • 深度 (mm)160
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.24
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙