F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.
Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 乌克兰 | 澳大利亚 | 加拿大 | 南非 |
俄罗斯 | 美国 | |||
克罗地亚 | ||||
匈牙利 | ||||
卢森堡 | ||||
塞尔维亚 | ||||
奥地利 | ||||
德国 | ||||
意大利 | ||||
拉脱维亚 | ||||
捷克共和国 | ||||
斯洛伐克 | ||||
斯洛文尼亚 | ||||
比利时 | ||||
法国 | ||||
波兰 | ||||
爱尔兰 | ||||
爱沙尼亚 | ||||
瑞典 | ||||
瑞士 | ||||
立陶宛 | ||||
罗马尼亚 | ||||
芬兰 | ||||
英国 | ||||
荷兰 | ||||
西班牙 |