发布您的产品
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    MEDCARE single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with storage areas, seamless moulded bowl, overflow and tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel. Rear surge edge, including mounting material. Dimensions 850 x 150 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 500 x 117 x 415 mm (W x H x D)
    规格
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 850 mm
      overflow yes
      overflow position back
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    技术规格
    • 唯一参考2030072438
    • 产品系列Washbasins & Washtroughs
    • 产品组合Wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)150
    • 宽度 (mm)850
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料矿物
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)26
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙