发布您的产品
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    规格
    • quantity 1
      quantity uom piece
    技术规格
    • 唯一参考3600003363
    • 产品系列Accessories
    • 产品组Complementary parts accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-02-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)408
    • 宽度 (mm)150
    • 深度 (mm)265
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.44
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 说明Soap dispensers

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲