发布您的产品
EXOS Waste bin EXO605X
EXOS Waste bin EXO605X

    EXOS Waste bin EXO605X

    EXOS waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, mounting material included.
    规格
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 250 mm
      overall height 572 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    技术规格
    • 唯一参考3600008760
    • 产品系列Accessories
    • 产品组Waste bins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-09-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)572
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)250
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)9.22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 垃圾桶
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 说明Waste bins

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)