发布您的产品
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    EXOS paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity one paper roll, paper is transported automatically - by hand, maintenance-free mechanism, no electrical connections or batteries required, easy roll change mechanism for rolls with maximum width 205 mm and maximum diameter 200 mm, fixed paper tear-off length 260 mm, adjustable paper roll holder for optimised paper dispensing, including mounting material.
    规格
    • maximum depth/diameter of consumable 200 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 210 mm
      overall height 425 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    技术规格
    • 唯一参考3600008796
    • 产品系列Accessories
    • 产品组合Paper towel dispensers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-09-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)425
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)210
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)8.88
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 说明Paper towel dispensers

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙