发布您的产品
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601

    STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601

    STRATOS paper towel and soap dispenser combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with two viewing windows, cylinder lock with key, paper towel dispenser capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, soap dispenser suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with plastic push lever, including mounting material.

    Dimensions 396 x 305 x 134 mm (W x H x D)

    规格
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 soap dispenser
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 0.8
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 396 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of consumable 2 liquid soap
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
    技术规格
    • 唯一参考3600008934
    • 产品系列Accessories
    • 产品组合Combinations
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-10-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)305
    • 宽度 (mm)396
    • 深度 (mm)134
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)4.67
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22
    • Uniclass 2015 说明Dispensers and acceptance units

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙