发布您的产品
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame

    The L-OL-4-FAÇADE is a Horizontal Louvered System for ventilated façades or sight-proof designs. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 1.4mm thickness and galvanized steel rear brackets.

    规格
    • Factory Assembly Module Height: 18.43” (468mm)

      Minimum Factory Assembly Module Width: 22.17” (563mm)
      Maximum Factory Assembly Module Width: 230.31” (5850mm)

      Blade spacing: 3.58” (91mm)

      Approximate Shipping Weight: 13 Kg per m2
      Minimum Mounting Profile Width: 1.18” (30mm)
      Maximum Mounting Profile Width: 2.36” (60mm)

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    技术规格
    • 唯一参考L-OL-4-FACHADA
    • 产品系列Screens and Louvers
    • 产品组合Screens and Louvers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-09-02
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料镀锌钢板
    • 设计国家/地区哥伦比亚
    • 制造国家/地区哥伦比亚
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 遮阳系统
    • IFC 分类对象
    • UNSPSC 名称Louvers
    • UNSPSC 代码30161901
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_48
    • Uniclass 2015 说明Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Louvers
    • OmniClass 编号23-17 21 11 15
    • OmniClass 标题Exterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II 代码B20
    • CSI UniFormat II 标题EXTERIOR CLOSURE

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    伯利兹
    厄瓜多尔
    加拿大
    哥伦比亚
    危地马拉
    圭亚那
    哥斯达黎加
    委内瑞拉
    圣卢西亚
    巴拉圭
    圣基茨和尼维斯
    巴西
    圣巴泰勒米
    智利
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    法属圭亚那
    多米尼克
    玻利维亚
    多米尼加共和国
    秘鲁
    尼加拉瓜
    苏里南
    巴拿马
    阿根廷
    格林纳达
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    瓜德罗普
    美国
    荷属圣马丁
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    马提尼克
    墨西哥