The L-RFA146-T1 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilated façades or sight-proof designs.
The L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME type is for surface mounting. The front flange frame hides consistent gaps between the louver and the opening, caused by variable sizes and out-of-square conditions. The blades and the frame made from AA6063T5 extruded aluminum with 1mm thickness.
The L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME type provides a consistent outside dimension around the louver perimeter, and it can be installed flush with the face of a wall, inset from a face, or slid inside a sleeve. The blades are made from AA6063T5 extruded aluminum with 1mm thickness, and the frame made of galvanized steel or aluminum.
发售地区
| 南美洲 | 北美 |
|---|---|
乌拉圭 | 伯利兹 |
厄瓜多尔 | 加拿大 |
哥伦比亚 | 危地马拉 |
圭亚那 | 哥斯达黎加 |
委内瑞拉 | 圣卢西亚 |
巴拉圭 | 圣基茨和尼维斯 |
巴西 | 圣巴泰勒米 |
智利 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 |
法属圭亚那 | 多米尼克 |
玻利维亚 | 多米尼加共和国 |
秘鲁 | 尼加拉瓜 |
苏里南 | 巴拿马 |
阿根廷 | 格林纳达 |
波多黎各 | |
洪都拉斯 | |
海地 | |
牙买加 | |
瓜德罗普 | |
美国 | |
荷属圣马丁 | |
萨尔瓦多 | |
蒙塞拉特岛 | |
马提尼克 | |
墨西哥 |