发布您的产品
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB

    4.9 星(最高 5 星)4.9(8 评价)

    The L-RA is a louvered Return Grille. 

    The L-RA-OB is a louvered Return Air Register. The control damper has adjustable parallel blades interconnected by plastic pinion gears. The control of the airflow is manually done by any of these devices:
    -G: means regulating knob which is operated by a flat-tip screwdriver.
    -P: means regulating handle.



    规格
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, curved profile, 1" spacing.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    技术规格
    • 唯一参考L-RA
    • 产品系列Return Grilles
    • 产品组合Return Grilles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-08-29
    • 版本号1
    相关
    • 主材料Extruded Aluminum
    • 设计国家/地区哥伦比亚
    • 制造国家/地区哥伦比亚
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
    • IFC 分类航站楼
    • UNSPSC 名称Air diffusers
    • UNSPSC 代码40101505
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_94
    • Uniclass 2015 说明Ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 编号23-33 49 23 13
    • OmniClass 标题Return Air Grilles
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    伯利兹
    厄瓜多尔
    加拿大
    哥伦比亚
    危地马拉
    圭亚那
    哥斯达黎加
    委内瑞拉
    圣卢西亚
    巴拉圭
    圣基茨和尼维斯
    巴西
    圣巴泰勒米
    智利
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    法属圭亚那
    多米尼克
    玻利维亚
    多米尼加共和国
    秘鲁
    尼加拉瓜
    苏里南
    巴拿马
    阿根廷
    格林纳达
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    瓜德罗普
    美国
    荷属圣马丁
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    马提尼克
    墨西哥