发布您的产品
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 星(最高 5 星)5.0(6 评价)

    Round ceiling diffuser. 

    规格
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    技术规格
    • 唯一参考l-dr1000a-round-diffuser
    • 产品系列Round diffuser
    • 产品组合Round diffuser
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-07-25
    • 版本号1
    相关
    • 主材料Extruded Aluminum
    • 设计国家/地区哥伦比亚
    • 制造国家/地区哥伦比亚
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
    • IFC 分类航站楼
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_65_04
    • Uniclass 2015 说明Air terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 编号23-33 49 11 11
    • OmniClass 标题Ceiling Ventilation Diffusers

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    伯利兹
    厄瓜多尔
    加拿大
    哥伦比亚
    危地马拉
    圭亚那
    哥斯达黎加
    委内瑞拉
    圣卢西亚
    巴拉圭
    圣基茨和尼维斯
    巴西
    圣巴泰勒米
    智利
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    法属圭亚那
    多米尼克
    玻利维亚
    多米尼加共和国
    秘鲁
    尼加拉瓜
    苏里南
    巴拿马
    阿根廷
    格林纳达
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    瓜德罗普
    美国
    荷属圣马丁
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    马提尼克
    墨西哥