发布您的产品
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    • Cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • Available in 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks.
    技术规格
    • 唯一参考l-1100-a-cone-diffuser
    • 产品系列Cone Diffuser
    • 产品组合Cone Diffuser
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-10-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)600
    相关
    • 主材料Extruded Aluminum
    • 设计国家/地区哥伦比亚
    • 制造国家/地区哥伦比亚
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 管路

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    伯利兹
    厄瓜多尔
    加拿大
    哥伦比亚
    危地马拉
    圭亚那
    哥斯达黎加
    委内瑞拉
    圣卢西亚
    巴拉圭
    圣基茨和尼维斯
    巴西
    圣巴泰勒米
    智利
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    法属圭亚那
    多米尼克
    玻利维亚
    多米尼加共和国
    秘鲁
    尼加拉瓜
    苏里南
    巴拿马
    阿根廷
    格林纳达
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    瓜德罗普
    美国
    荷属圣马丁
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    马提尼克
    墨西哥