发布您的产品
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
    LAMINAIRE

    L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER

    The L-OL-4 is an acoustical louver engineered for air intake and exhaust applications where noise attenuation is required. It features internal acoustic insulation using ATAC — a semi-rigid board composed of biosoluble glass mineral wool bonded with a thermosetting resin. This material provides acoustic absorption and long-term dimensional stability.

    规格
    • Available Depths and Maximum Module Sizes:

      The L-OL-4 model is available in four standard depths, each with defined factory module limits:

      Type - Depth mm - Max Width mm/in - Max Height mm/in

      A - 150 - 1524mm/60" - 2443mm/96 1/8"

      B - 200 - 1524mm/60" - 2494mm/98 1/4"

      C - 225 - 1524mm/60" - 2367mm/93 1/4"

      D - 250 - 1524mm/60" - 2391mm/94 1/8"

      Frame Material, Options:

      - Galvanized Steel Sheet, Default

      - Aluminum Sheet, Optional – to be specified at the time of selection.

      Optional Accessory:

      -BS, Bird Screen: Expanded aluminum mesh to prevent entry of birds or large debris. Suitable for outdoor use.

      Finishes. Electrostatic powder coating in one of the following:

      -White RAL9003

      -Laminaire special grey

      -Matte black

    技术规格
    • 唯一参考l-ol-4-acoustic-louver
    • 产品系列Screens and Louvers
    • 产品组合Screens and Louvers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-06-05
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区哥伦比亚
    • 制造国家/地区哥伦比亚
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - Natural Ventilation
    • IFC 分类航站楼
    • ETIM 代码EC011406
    • ETIM 名称Façade louver
    • Uniclass 2015 代码EF_65_40
    • Uniclass 2015 说明Ventilation
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Exterior Sound Screens
    • OmniClass 编号23-17 21 11 15
    • OmniClass 标题Exterior Louvers and Grilles

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    伯利兹
    厄瓜多尔
    加拿大
    哥伦比亚
    危地马拉
    圭亚那
    哥斯达黎加
    委内瑞拉
    圣卢西亚
    巴拉圭
    圣基茨和尼维斯
    巴西
    圣巴泰勒米
    智利
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    法属圭亚那
    多米尼克
    玻利维亚
    多米尼加共和国
    秘鲁
    尼加拉瓜
    苏里南
    巴拿马
    阿根廷
    格林纳达
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    瓜德罗普
    美国
    荷属圣马丁
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    马提尼克
    墨西哥