发布您的产品
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
陶瓷薄板/ Serie_Collection
    Laminam

    陶瓷薄板/ Serie_Collection

    COLLECTION

    2002 年来,该系列产品的生产从未间断。其完整通 体的颜色起到了关键的作用。

    该系列的技术特点使其既适用于室内设计领域,也适用于建筑/工程行业。

    该系列规格有1000x3000 mm, 1620x3240mm, 1620x1620mm和。

    Laminam团队采用先进技术生产的陶瓷板,减少了厚度和尺寸,对机械应力,化学品,磨损,划痕,深度磨损和弯曲有很高的抵抗力,易于消毒,耐霜冻,防火, 霉菌和霉变,以及抵抗紫外线的影响。 所有特点和色彩性质恒定不变的,其设计即经受得住所有大气条件下不同时间的考验。

    联系 Laminam

    规格
    • Laminam 3 (额定厚度 3mm) Laminam 薄板是由粘土原料、花岗岩和变质岩、含长石岩石与 陶瓷色料混合式磨加工而成。通过特殊方式碾压成型经过 1200 度高温烧制而成。边角平整的方形薄板。 Laminam 3+ (额定厚度 3,5mm) Laminam 薄板是由粘土原料、花岗岩和变质岩、含长石岩石与 陶瓷色料混合式磨加工而成。通过特殊方式碾压成型经过 1200 度高温烧制而成。边角平整的方形薄板,后面进行结构加固(背一层玻璃纤维网)。 Laminam 5 (额定厚度 5,6mm) Laminam 薄板是由粘土原料、花岗岩和变质岩、含长石岩石与 陶瓷色料混合式磨加工而成。通过特殊方式碾压成型经过 1200 度高温烧制而成。边角平整的方形薄板。 Laminam 5+ (额定厚度 6mm) Laminam 薄板是由粘土原料、花岗岩和变质岩、含长石岩石与 陶瓷色料混合式磨加工而成。通过特殊方式碾压成型经过 1200 度高温烧制而成。边角平整的方形薄板,后面进行结构加固(背一层玻璃纤维网)。 Laminam 12+ (额定厚度 12mm) Laminam 薄板是由粘土原料、花岗岩和变质岩、含长石岩石与 陶瓷色料混合式磨加工而成。通过特殊方式碾压成型经过 1200 度高温烧制而成。边角平整的方形薄板,后面进行结构加固(背一层玻璃纤维网)。 Laminam 20 (额定厚度 20mm) Laminam 薄板是由粘土原料、花岗岩和变质岩、含长石岩石与 陶瓷色料混合式磨加工而成。通过特殊方式碾压成型经过 1200 度高温烧制而成。边角平整的方形薄板。
    技术规格
    • 唯一参考serie-collection-ceramic-slab
    • 产品系列Serie
    • 产品组合Collection
    • 类型展示(模型)
    • 发布日期2018-02-01
    • 版本号2
    • 高度 (mm)3000
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)3.5
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻璃纤维增强聚合物基复合材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)24.6
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
    • IFC 分类建筑元素
    • UNSPSC 名称Wall finishing materials
    • UNSPSC 代码301615
    • Uniclass 2015 代码EF_25_10
    • Uniclass 2015 说明Walls
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wall Finishes
    • OmniClass 编号23-15 15 13
    • OmniClass 标题Wall Tiles
    • CSI UniFormat II 代码C3010
    • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes