发布您的产品
陶瓷薄板/ Serie_FluidoSolido
Laminam

陶瓷薄板/ Serie_FluidoSolido

FLUIDOSOLIDO 

Fluid surfaces obtained through the controlled expansion of cast pigments on the slab.

Laminam团队采用先进技术生产的陶瓷板,减少了厚度和尺寸,对机械应力,化学品,磨损,划痕,深度磨损和弯曲有很高的抵抗力,易于消毒,耐霜冻,防火, 霉菌和霉变,以及抵抗紫外线的影响。 所有特点和色彩性质恒定不变的,其设计即经受得住所有大气条件下不同时间的考验。


联系 Laminam

规格
  • Laminam 12+ (额定厚度 12mm)
    Laminam 薄板是由粘土原料、花岗岩和变质岩、含长石岩石与 陶瓷色料混合式磨加工而成。通过特殊方式碾压成型经过 1200 度高温烧制而成。边角平整的方形薄板,后面进行结构加固(背一层玻璃纤维网)。

技术规格
  • 唯一参考serie-fluidosolido-ceramic-slab
  • 产品系列Serie
  • 产品组合FluidoSolido
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2018-04-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3240
  • 宽度 (mm)1620
  • 深度 (mm)12
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料玻璃纤维增强聚合物基复合材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)160
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
  • IFC 分类建筑元素
  • UNSPSC 名称Wall finishing materials
  • UNSPSC 代码301615
  • Uniclass 2015 代码EF_25_10
  • Uniclass 2015 说明Walls
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Wall Finishes
  • OmniClass 编号23-15 15 13
  • OmniClass 标题Wall Tiles
  • CSI UniFormat II 代码C3010
  • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes