发布您的产品
LINEA 3D BAMBOO Suspended ceiling
LINEA 3D BAMBOO Suspended ceiling
LINEA 3D BAMBOO Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D BAMBOO Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    规格
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 75 mm Wood section : 40 x 40 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 35 mm Average void area : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    技术规格
    • 唯一参考lauder-linea-3d-bamboo-ceiling
    • 产品系列LINEA
    • 产品组合Suspended ceiling
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料木头
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 天花板
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Suspended ceiling systems
    • UNSPSC 代码30161604
    • Uniclass 2015 代码Ss_30_25_22
    • Uniclass 2015 说明Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 标题Suspended Wood Ceilings
    • OmniClass 编号23-15 13 21 15
    • OmniClass 标题Wood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II 代码C3030
    • CSI UniFormat II 标题Ceiling Finishes

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    比利时
    法国
    瑞典
    瑞士
    英国