发布您的产品
LINEA 3D BAMBOO WAVE Suspended ceiling
LINEA 3D BAMBOO WAVE Suspended ceiling
LINEA 3D BAMBOO WAVE Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D BAMBOO WAVE Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    规格
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 91 mm Wood section : 40 x 56 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 35 mm Average void area : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    技术规格
    • 唯一参考lauder-linea-3d-bamboo-wave-ceiling
    • 产品系列LINEA
    • 产品组合Suspended ceiling
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料木头
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 天花板
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Suspended ceiling systems
    • UNSPSC 代码30161604
    • Uniclass 2015 代码Ss_30_25_22
    • Uniclass 2015 说明Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 标题Suspended Wood Ceilings
    • OmniClass 编号23-15 13 21 15
    • OmniClass 标题Wood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II 代码C3030
    • CSI UniFormat II 标题Ceiling Finishes

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    比利时
    法国
    瑞典
    瑞士
    英国