发布您的产品
LAUFEN PRO 1400x1400 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1400x1400 Shower tray, made of Marbond

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
技术规格
  • 唯一参考212958
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组Shower tray
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)1400
  • 深度 (mm)1400
相关
  • 主材料铸造大理石
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures