发布您的产品
PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
技术规格
  • 唯一参考231800
  • 产品系列PALOMBA COLLECTION
  • 产品组Baths
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)610
  • 宽度 (mm)1800
  • 深度 (mm)900
相关
  • 主材料亚克力
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)42
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA