发布您的产品
FRAME 25 Mirror made-to-measure
LAUFEN

FRAME 25 Mirror made-to-measure

Mirror with aluminium frame, without light, made to measure
技术规格
  • 唯一参考447420
  • 产品系列FRAME 25
  • 产品组Mirrors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 深度 (mm)20
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)20
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors