发布您的产品
FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
技术规格
  • 唯一参考447541
  • 产品系列FRAME 25
  • 产品组合Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)25
  • 宽度 (mm)1500
  • 深度 (mm)25
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)0.9
分类
  • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
  • IFC 分类灯具