发布您的产品
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, with switch

Additional horizontal LED, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side), Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
技术规格
  • 唯一参考447562
  • 产品系列FRAME 25
  • 产品组合Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)25
  • 深度 (mm)25
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.2
分类
  • BIMobject 类别照明 - 壁装
  • IFC 分类灯具