发布您的产品
FLORAKIDS Mirror 'Body'
LAUFEN

FLORAKIDS Mirror 'Body'

Caterpillar segment – body with mirror
技术规格
  • 唯一参考461612
  • 产品系列FLORAKIDS
  • 产品组合Mirrors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)375
  • 宽度 (mm)328
  • 深度 (mm)21
相关
  • 主材料MDF 板
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区匈牙利
  • 净重 (Kg)2
分类
  • BIMobject 类别家具 - 镜子
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
  • Uniclass 2015 说明Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors
  • CSI UniFormat II 代码E20
  • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS