发布您的产品
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free

3.5 星(最高 5 星)3.5(10 评价)
Washbasin 'liberty', barrier-free
规格
  • Barrier free washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic DIN 18040, EN 31 dimensions 600 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, without overflow and open drain, accessible by wheelchair Further options / accessories: without tap holes/overflow and open drain, concealed siphon Order no. 811950
技术规格
  • 唯一参考811950
  • 产品系列LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)550
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲