发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/594650b2-b87f-478d-97b1-d07fd3abc2f1
主页
类别
卫生
盆
INO Drop-in washbasin 35x36,5
可用位置 美国
LAUFEN
关注
已存档
INO Drop-in washbasin 35x36,5
Drop-in washbasin, 35x36,5 cm
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
817301
产品系列
INO
产品组
Basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-08-14
版本号
1
高度 (mm)
40
宽度 (mm)
350
深度 (mm)
365
链接
链接
产品网址
http://www.export.laufen.com/en/products/product-finder/washbasins/drop-in-washbasins/ino/817301
产品认证
http://www.export.laufen.com/en/service/certificates
技术说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B05603C8C-DE57-4C81-9F1A-963B43C601A4%7D
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
奥地利
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
LAUFEN
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
2.0
(
7
)
下载
LAUFEN
SAVOY Bowl washbasin, long oval
下载
LAUFEN
PRO X Small washbasin 45cm, undersurface ground
下载
LAUFEN
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Pedestal
3.2
(
5
)
下载
LAUFEN
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls