发布您的产品
LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation

WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
技术规格
  • 唯一参考898966
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组SEATS & COVERS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)55
  • 宽度 (mm)445
  • 深度 (mm)370
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区斯洛伐克
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats