发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/f3782b6d-d27b-4519-9e0a-62258396a69c
主页
类别
卫生
卫浴间复合单位
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
可用位置 美国
LAUFEN
关注
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H421551
产品系列
Base units and countertops
产品组
MEDA
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-05-19
版本号
1
高度 (mm)
515
宽度 (mm)
220
深度 (mm)
435
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H4215510112601
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H4215510112601
相关
相关
主材料
MDF 板
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
意大利
净重 (Kg)
12
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴间复合单位
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 说明
Vanity units
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 标题
Bathroom Casework
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub 1600 x 700 mm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多