发布您的产品
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
    技术规格
    • 唯一参考H421732
    • 产品系列Base units and countertops
    • 产品组MEDA
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-05-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)515
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)585
    相关
    • 主材料MDF 板
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)28
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 说明Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
    • OmniClass 编号23-31 25 13
    • OmniClass 标题Bathroom Cabinets