发布您的产品
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    规格
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    技术规格
    • 唯一参考H820860
    • 产品系列Toilets
    • 产品组PRO X
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-06-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)345
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区捷克共和国
    • 净重 (Kg)22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 说明WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets