发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/92ad4762-1f0b-4888-9f3e-216c86daa4a4
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Twinplus, Showerstation
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
Twinplus, Showerstation
Showerstation arwa-twinplus, thermostatic, rainshower Ø300 mm, handshower MyTwin120, 1 flexible hose and diverter
下载
规格
规格
Showerstation
技术规格
技术规格
唯一参考
HF905457100000
产品系列
Twinplus
产品组
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-03-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905457100000
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
7.57
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.6
(
11
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.267 wild oak), without cut-out, 2 drawers
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
SOLUTIONS Bathtub, corner model, with frame 1400 x 1400 mm
下载
LAUFEN
CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve