发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/3311a305-45dc-47e2-942c-19238439a4d3
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Twin, Concealed bath faucet
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
Twin, Concealed bath faucet
Set for Simibox concealed bath mixer, with integrated vacuum breaker
下载
规格
规格
Concealed bath faucet
技术规格
技术规格
唯一参考
HF980789100000
产品系列
Twin
产品组
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-03-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980789100000
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
1.31
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.6
(
11
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.267 wild oak), without cut-out, 2 drawers
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
SOLUTIONS Bathtub, corner model, with frame 1400 x 1400 mm
下载
LAUFEN
CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve