发布您的产品
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    规格
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    技术规格
    • 唯一参考omnibord-plus-eh16
    • 产品系列flooring
    • 产品组合Kerbstones
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2024-07-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)310
    • 宽度 (mm)430
    • 深度 (mm)1000
    相关
    • 主材料混凝土
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)280
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 铺筑材料和石头
    • IFC 分类Floor
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 说明Concrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 代码32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete Paving
    • OmniClass 编号23-11 21 00
    • OmniClass 标题Pavements

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    法国
    波兰
    瑞士